??
Выбор CAD модели
K1318.02501555
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1318 - Rubber buffers stainless steel, type D
Bill of material
K1318.02501555
BESTKIPP
Order No.
K1318.02501555
FARBE
Colour
gray
D
diameter
25 mm
H
height
15 mm
G
thread
M6 mm
L
height
18 mm
BELASTUNG
Belastung
420 N
FEDERSTK
Spring stiffness
210
GEW
Approx. weight
0.0197 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330966
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D

Embedded user actions